Weltpremieren und Top-Innovationen
Die AMB 2016! Relive!

Hier gehen wir in die Verlängerung!


Die spanende Fertigung steht vor der Herausforderung, dass immer häufiger in möglichst wenigen Operationen und mit minimalen Rüstzeiten ein möglichst großes Teilspektrum abgedeckt werden muss. Dies wird nur dann wirtschaftlich gelingen, wenn sämtliche Effizienzpotenziale der Produktionsautomatisierung konsequent genutzt werden. Auf der AMB präsentierte SCHUNK daher ein ausgereiftes Systemprogramm zur automatisierten Beladung von Werkzeugmaschinen.
Im Mittelpunkt standen eine stündlich moderierte Live-Maschinen-Demo, 19 echte Innovationen rund um die effiziente und flexible Werkstück- und Werkzeugspannung sowie Anwendungen für die Automobilbranche und die Mensch-Roboter-Kollaboration.

 

 

Neuheiten und

Top-Produkte der AMB


Gewichtserleichterte Drehfutter, ein Hydrodehnspannfutter in genormter Warmschrumpfkontur und ein elektrisches VERO-S Modul sind nur drei der insgesamt 19 Neuheiten die von SCHUNK auf der AMB präsentiert wurden.

Erfahren Sie alles über unsere 19 Innovationen

 

 

Impressionen vom SCHUNK-Messestand

Automatisierte Maschinen-
beladung

Kleine Losgrößen automatisiert fertigen

Die Erfolge der automatisierten Maschinenbeladung sind beachtlich: Selbst bei der Fertigung von Kleinstserien und Einzelstücken ist es zwischenzeitlich möglich, rüstzeitbedingte Stillstandzeiten spürbar zu reduzieren und die Maschinen mit minimalem Personalaufwand rund um die Uhr auszulasten. Dabei gilt das perfekte Zusammenspiel von Spanntechnik- und Greifsystem-Komponenten für das automatisierte Be- und Entladen von Werkzeugmaschinen und für das Werkstückhandling als entscheidender Faktor.

Erleben Sie online

  • High-End Automatisierung: Automatisiertes Palettiersystem VERO-S NSA plus und Roboterkupplung NSR für bis zu 90% Rüstzeitreduzierung
  • Der größte Baukasten für Individualisten mit über 500 Varianten der Werkstückspannung

Mehr erfahren

Weltpremiere: TENDO Slim 4ax

Das weltweit erste schlanke Hydro-Dehnspannfutter in genormter Warmschrumpfkontur nach DIN 69882-8


Außen schlanke Warmschrumpfkontur – innen clevere Hydro-Dehnspanntechnik! Mit dem SCHUNK TENDO Slim 4ax ist es erstmals gelungen, die vollständige Außengeometrie von Warmschrumpfaufnahmen mit den überzeugenden Qualitäten der zigtausendfach bewährten SCHUNK Hydro-Dehnspanntechnik zu vereinen. Die schlanke Präzisionsaufnahme überzeugt bei axialen Bearbeitungen mit hoher Präzision und exzellenter Schwingungsdämpfung. Der SCHUNK TENDO Slim 4ax kann in bestehenden Prozessen Warmschrumpfaufnahmen per Plug & Work ersetzen, ohne dass die Neuprogrammierung der Maschine erforderlich ist.

Zum Special

NEU: TENDO Slim 4ax im Bearbeitungsprozess

 

  • genormte Warmschrumpfkontur nach DIN 69882-8
  • Sekundenschneller Werkzeugwechsel ohne Peripheriegeräte
  • 100% Arbeitssicherheit bzw. Null-Risikoprinzip beim Werkzeugspannen
  • Plug and Work-Garantie: Warmschrumpfhalter 1:1 ohne Prozessveränderung tauschen. Sofort einsatzbereit!
Minimale Rüstzeiten bei maximaler Flexibilität

Vielseitigkeit als entscheidenden Wettbewerbsfaktor

 

Die spanende Fertigung steht vor der Herausforderung, dass immer häufiger in möglichst wenigen Operationen und mit minimalen Rüstzeiten ein möglichst großes Teilespektrum abgedeckt werden muss. Mehr denn je sind wandlungsfähige Spannmittel gefragt, die im Wechsel unterschiedliche Anwendungen ermöglichen und dabei zugleich eine hohe Genauigkeit und eine hohe Prozessstabilität gewährleisten. Mithilfe der passenden SCHUNK- Spanntechnologien erzielen Sie das optimale Ergebnis.

Erleben Sie unsere Produkthighlights online

 

  • ROTA-S plus 2.0 - Das Handspannfutter mit sekundenschnellem Wechselmechanismus per Knopfdruck.
  • ROTA THW-plus - Das Kraftspannfutter mit integriertem Backenschnellwechselsystem.
  • ROTA-S flex - Gewichtsoptimiertes 3-Backen Handspannfutter mit Backenschnellverstellung und extrem großem Spannbereich für maximale Flexibilität.
  • Das Backenschnellwechselsystem PRONTO - Mit 5 Sekunden Wechselzeit pro Backe der Rüstzeitturbo!
  • PRISMO3 Werkzeugschleiffutter - Sämtliche Spanndurchmesser übergangslos und flexibel spannbar.
  • ADDUCO Hydro-Dehnspannfutter - sekundenschneller Spannvorgang für effiziente Spannung von Walzfräsern, Zahnrädern sowie Wellen- und Achsverbindungen.
Branchenanwendungen im Fokus: Automotive

Schnelle Verfügbarkeit, Präzision, Qualität und Prozesssicherheit garantiert

 

SCHUNK ist Ihr Kompetenz-Partner für Ihre komplexen Anwendungen im Bereich Automotive. Mit dem weltweit umfangreichsten Programm für die Werkstück- und Werkzeugspannung bieten wir Ihnen die perfekte und maßgeschneiderte Lösung für den wirtschaftlichen Spann- und Zerspanprozess.

 

 

Unsere Produkt- und Applikationshighlights

 

  • NEU: TENDO Slim 4ax - Bohren, Reiben und Senken in Perfektion
  • NEU: Co-act Gripper EGP Meets KUKA LBR iiwa - kollaborierende Motorblockmontage mit SCHUNK MRK-Greifer

Anwendungs- und Produktvideos

VERO-S
Baukasten

TENDO E compact. Mit Vollgas fräsen!

PRONTO Backenschnellwechsel­system

ROTA NCX
Kraftspannfutter

Broschüren

Highlightprogramm Spanntechnik (PDF, 12 MB)

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.
Ansprechpartner Innendienst

Service und Support

Ihr direkter Kontakt
Tel. +32-53-853504

Übersicht Service